Portable Monitoring System
Monitorowanie stanu maszyn nigdy nie było łatwiejsze
Portable Monitoring System pozwala monitorować maszyny i urządzenia w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Dzięki systemowi monitorowaniu stanu maszyn w prosty sposób można zwiększyć dyspozycyjność zakładu produkcyjnego.
Zalety systemu
- Wszystko z jednego źródła: Dzięki naszemu systemowi otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz do monitorowania swojego zakładu - sprzęt, połączenie i oprogramowanie - z jednego źródła. Możesz zaoszczędzić czas poświęcony na poszukiwanie różnych elementów systemu i już teraz zainwestować w optymalizację instalacji.
- Również dla urządzeń zdecentralizowanych: Twoje silniki, pompy lub inne urządzenia są rozproszone po całym zakładzie produkcyjnym? Nie ma problemu - dzięki samowystarczalnemu Portable Monitoring System możesz rejestrować i przesyłać dane niezależnie od dostaw energii i infrastruktury IT.
- Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza informatyczna: nasze rozwiązanie to plug & play. Oznacza to: rozpakuj, podłącz, zaloguj się, a dane z czujników są już wizualizowane na Twoim pulpicie nawigacyjnym. A wszystko to jest zrozumiałe i intuicyjne. Oznacza to, że nie jest potrzebna żadna wcześniejsza wiedza na temat rozwiązań chmurowych, IT czy tworzenia oprogramowania.
- Przystępna cena i możliwość planowania: Dzięki przejrzystym i przystępnym cenom nie ma przeszkód, aby rozpocząć cyfryzację produkcji.
Rozwiązanie systemowe
1. Czujnik:
Czujniki Balluff Condition Monitoring - BCM to wielozadaniowe urządzenie do monitorowania danych o stanie technicznym maszyn i urządzeń.
Wibracje (3-osiowe), temperatura, wilgotność względna i ciśnienie powietrza są rejestrowane przez jedno urządzenie.
2. Bramka do transmisji danych:
Kompaktowa i wydajna bramka zbiera dane z czujnika, przetwarza je na format kompatybilny z oprogramowaniem i przesyła przez sieć GSM (LTE, 2G) do chmury. Zebrane dane są w prosty sposób dostępne za pomocą przeglądarki internetowej.
Dzięki wbudowanym bateriom bramka może być używana jako urządzenie przenośne. Jeśli są one rozładowane lub jeśli nie ma stałego dostępu do zasilania, jest ono ładowane lub zasilane napięciem 24V.
3. Oprogramowanie:
Głównym celem jest wizualizacja danych z monitoringu stanu maszyn. Oprogramowanie można uruchomić z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu poprzez przeglądarkę internetową. Nic nie musi być instalowane ani zatwierdzone przez dział IT. Dostęp do danych zabezpieczony jest za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
Dane z monitorowanego obiektu są dostępne praktycznie z dowolnego miejsca, kiedykolwiek chcesz, w nieskomplikowany, bezpieczny i elastyczny sposób.
Najważniejsze cechy oprogramowania w skrócie
Wyświetlanie wartości minimalnych i maksymalnych
Alerty wysyłane na zdefiniowany adres e-mail w przypadku przekroczenia lub przekroczenia wartości granicznych
Eksport danych jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami
Protokół alarmowy i rejestrowanie alarmów
Konfiguracja czujników
Aplikacje
System jest zoptymalizowany dla Państwa aplikacji. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo rejestrować drgania, temperaturę czy inne dane dotyczące stanu produkcji, nasz przenośny system monitorowania oferuje Państwu indywidualne i odpowiednie rozwiązanie.
Implementacja: 5 prostych kroków, aby uruchomić Portable Monitoring System
Zamontuj czujnik w odpowiednim miejscu w swojej produkcji. Na przykład z wykorzystaniem uchwytu magnetycznego BAM03FA.
Podłącz czujnik do bramki.
Podłącz zasilanie bramki.
Zarejestruj się na stronie www.portable-monitoring.cloud i załóż konto firmowe.
Podłącz swoje urządzenie do konta firmowego.
Skonfiguruj swój system
Czujnik
Wariant oprogramowania
Referencje
Zadowoleni klienci są naszą najsilniejszą motywacją. Tak twierdzą nasi klienci i partnerzy: