Monitorowanie wentylatorów
Monitoring wentylatorów: niezawodny monitoring systemów wentylacyjnych
Wentylatory i systemy powietrzne są stale i niezawodnie monitorowane przez nasz zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego (CMTK). Czy to ciśnienie, temperatura czy prędkość - dzięki CMTK zawsze masz w zasięgu wzroku wszystkie ważne mierzone zmienne, co pozwala na planowanie konserwacji i sprawne działanie maszyny.
Dzięki CMTK można stale monitorować wydajność wentylatorów i systemów odciągowych w celu zapewnienia ich bezproblemowej pracy.
Monitorowanie wibracji wentylatorów
Początki zużycia elementów wentylatora lub niewyważenia są wcześnie sygnalizowane przez wibracje. Ciągły monitoring drgań za pomocą CMTK umożliwia interwencję w odpowiednim czasie przed wystąpieniem awarii. Można zdefiniować wartości graniczne dla drgań, a w przypadku ich przekroczenia wyświetlane jest ostrzeżenie. W ten sposób można zaplanować działania konserwacyjne w odpowiednim czasie i z dużym wyprzedzeniem.
Kontrola prędkości obrotowej wentylatorów
Można również monitorować prędkość obrotową wentylatorów. Podczas wdrażania zestawu narzędzi do monitorowania stanu można łatwo zdefiniować wartości graniczne dla prędkości. W przypadku odchyleń w jakimkolwiek kierunku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki monitorowaniu wentylatorów Balluff przekroczenia wartości granicznych lub, w najgorszym przypadku, awarie, są możliwie szybko zgłaszane w celu usunięcia usterki.
Proste monitorowanie warunków ciśnienia
Warunki ciśnienia w systemach pneumatycznych mogą odbiegać od podanej normy z powodu wielu czynników, takich jak blokady w wyniku zanieczyszczenia, i powodować awarie, uszkodzenia lub przestoje maszyn. Aby temu zapobiec, nasz zestaw narzędzi do monitorowania stanu stale monitoruje różne mierzone zmienne i wykrywa usterki i odchylenia na wczesnym etapie. System raportowania zawarty w zestawie narzędzi powiadamia bezpośrednio o zmianach i daje możliwość wczesnej reakcji, a tym samym zapobiega uszkodzeniom i awariom wentylatorów.
Modernizacja systemów wentylacyjnych
Dzięki zestawowi narzędzi Condition Monitoring Toolkit do monitorowania wentylatorów można łatwo unowocześnić i wyposażyć istniejące systemy. W ten sposób można dać szansę przestarzałym wentylatorom i systemom odciągowym na jeszcze wiele lat wysokiej wydajności.
Czujniki z obsługą IO-Link są podłączane do systemów powietrznych i wspierają monitorowanie wentylatorów. Oprogramowanie i jednostka bazowa do podłączenia czujników są również dostarczane z zestawem narzędzi do monitorowania stanu. W ten sposób otrzymują Państwo kompleksowe rozwiązanie modernizacyjne z jednej ręki.