Ściągnij

BAE00R5

Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych

Kod produktu:

BAE SA-OH-037-PP-DV02

Ładowanie...

Opis produktu

System Micromote firmy Balluff jest wyjątkowo mały i dlatego można go stosować bardzo elastycznie. Łączy w sobie zewnętrzną jednostkę oceny (wzmacniacz) z wyjątkowo małymi optoelektronicznymi głowicami czujnikowymi. Dzięki temu nadaje się nawet do bardzo ograniczonych przestrzeni i ruchomych elementów maszyn.

Obudowa
SA-OH
Wymiary
15 x 36 x 61 mm
Złącze
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Wskaźnik
LED zielona: napięcie robocze
Ustawienie
Przełączanie na jasno/ciemno
Regulator
Przełącznik przesuwny 4-poz. (1x)
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
ABS PC
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / zgodność
CE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

Dokumentacja produktu
  • Deklaracja zgodności

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Wszystkie języki)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN OPTO (Niemiecki)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Angielski)
  • Instrukcja obsługi

    BAE SA-OH-037 PREMIUM (Niemiecki, Angielski)
Brak zalecanych akcesoriów.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92