Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody zaworu
Przyłącze
C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe
Przewód
PVC szary, 5 m
Liczba żył
3
Przekrój przewodu
0.50 mm²
Temperatura przewodu, stałe ułożenie
-40...105 °C
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
| BCC VC04-0000-10-054-VX8350-050 | BCC VC04-0000-10-053-VX8350-050 | |
|
13,81 EUR
Cena katalogowa
|
14,99 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze | C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe | C, DIN-0°/180°-Wtyczka zaworowa, kątowa, 4-stykowe |
|---|---|---|
| Przewód | PVC szary, 5 m | PVC szary, 5 m |
| Liczba żył | 3 | 3 |
| Przekrój przewodu | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Napięcie robocze Ub | 230 VDC / 230 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Wskaźnik zadziałania | - | LED żółta |
| Tłumik | - | Dioda tłumiąca |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD