BCC0ENN
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Kod produktu:
BCC M415-M424-3A-304-PX0434-150
Który z przypisanych atrybutów chcesz zachować?
Opis produktu
Szeroka oferta firmy Balluff dwustronnie zakończonych przewodów przyłączeniowych zapewnia dobranie odpowiedniego rozwiązania do każdej aplikacji. Dzięki temu sygnały, dane i zasilanie są zawsze przesyłane w sposób niezawodny.
Różne rodzaje przewodów i różne typy wtyczek zwiększają elastyczność wyboru odpowiedniego przewodu przyłączeniowego ze złączem.
- Przewód
- PUR czarny, 15 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, kątowa, 4-stykowe, A-kodowany
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
- CE, cULus, EAC, WEEE
Dokumentacja techniczna
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
Dokumentacja produktu
-
Deklaracja zgodności
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-18
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-18