Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone
Przyłącze 1
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Przyłącze 2
RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe
Interfejs
Ethernet/IP
Przewód
PUR Ekranowany turkusowy, 5 m
Przewód, uwagi
Ethernet, CAT 6A
Inne warianty tego produktu
0.6 m, PUR, RJ45, Męski
1 m, PUR, RJ45, Męski
2 m, PUR, RJ45, Męski
5 m, PUR, RJ45, Męski
10 m, PUR, RJ45, Męski
15 m, PUR, RJ45, Męski
20 m, PUR, RJ45, Męski
25 m, PUR, RJ45, Męski
30 m, PUR, RJ45, Męski
35 m, PUR, RJ45, Męski
40 m, PUR, RJ45, Męski
45 m, PUR, RJ45, Męski
50 m, PUR, RJ45, Męski
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
| BCC E818-E818-90-377-PS68N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-050 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-075 | |
|
63,84 EUR
Cena katalogowa
|
63,84 EUR
Cena katalogowa
|
79,06 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Przyłącze 1 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
|---|---|---|---|
| Przyłącze 2 | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe | RJ45-Męski, prosta, 8-stykowe |
| Interfejs | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Przewód | PUR Ekranowany turkusowy, 5 m | PUR Ekranowany Zielony, 5 m | PUR Ekranowany Zielony, 7.5 m |
| Przewód, uwagi | Ethernet, CAT 6A | - | - |
| Liczba żył | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura przewodu, stałe ułożenie | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Napięcie robocze Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Dopuszczenie / Zgodność |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Stopień ochrony | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD