Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma
Anulowane

BES03H4

BES M30MF-GOC15B-BP00,3-GS04

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Wymiary
Ø 30 x 42.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
spolaryzowany, styk rozwierny (NC)
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
Ø 30 x 42.5 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
montaż zabudowany
Zasięg
15 mm
Wyjście przełączające
spolaryzowany, styk rozwierny (NC)
Częstotliwość przełączania
400 Hz
Materiał obudowy
Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu
Materiał powierzchni aktywnej
PA 12
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m, PUR
Napięcie robocze Ub
10...36 VDC
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
EAC
CE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01