BES05UW

Zaprzestano produkcji

Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem

Kod produktu:

BES M30EH2-GNX15F-BT02-X03

Ładowanie...

wycofywany z oferty

Zalecane akcesoria
Wymiary
Ø 30 x 77 mm
Kształt obudowy
M30x1.5
Montaż
ponad powierzchnią
Zasięg
15 mm
Interfejs
NAMUR
Częstotliwość przełączania
380 Hz
Materiał obudowy
AISI 316Ti
Materiał powierzchni aktywnej
PVDF/PTFE
Przyłącze
Przewód, FEP
Napięcie robocze Ub
7...9.6 VDC
Temperatura otoczenia
-60...60 °C, patrz certyfikat
Kategoria przeciwwybuchowa Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
cCSAus
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Certyfikat MTTF.

Wzmacniacz sygnału

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław