BIC0074
Sprzęgła indukcyjne do zasilania
Kod produktu:
BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A50
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Funkcja
- Tylko zasilanie
- Odległość transmisji
- 0...4 mm
- Komponent
- Remote
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, 7/8", 5-stykowe
- Napięcie wyjściowe
- 24 VDC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 5 A
- Materiał obudowy
- Aluminium anodyzowane, czarne
- Wymiary
- 120 x 45 x 120 mm
- Temperatura otoczenia
- -10...50 °C
- Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01