BID0009

Niedostępne w sklepie internetowym

Czujniki bezpieczeństwa z RFID

Kod produktu:

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92

Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.

Wniosek o kontakt

wycofywany z oferty

Poziom wydajności
e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodowanie wg. EN ISO 14119
wysoki
Czas reakcji maks.
100 ms
Dopuszczenie / Zgodność
Bezpieczeństwo
cULus
CE
WEEE
Zasada działania
bezdotykowy (RFID)
Kierunek najazdu
dowolnie do aktywnej powierzchni lub z boku
Gwarantowana odległość przełączania Sao
4 mm
8 mm
Gwarantowana odległość wyłączenia Sar
18 mm
Przyłącze
Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 25 cm, PUR
Wyjście przełączające
2x PNP OSSD
Montaż
montaż równo z płaszczyzną aktywną
Wymiary
39.2 x 18 x 29.5 mm
Temperatura otoczenia
-25...65 °C
Stopień ochrony
IP65
IP67
Materiał obudowy
Termoplast
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • End of Life Announcement

  • Usuwanie

Akcesoria obowiązkowe

Zabezpieczenie przed sabotażem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Czujniki bezpieczeństwa z kodowaniem RFID

Uchwyty Safety

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław