BID000C
Czujniki bezpieczeństwa z RFID
Kod produktu:
BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Special characteristics
- Washdown
- Poziom wydajności
- e
- Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Kodowanie wg. EN ISO 14119
- niski
- Czas reakcji maks.
- 100 ms
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
Bezpieczeństwo
Ecolab
WEEE - Kierunek najazdu
- dowolnie do powierzchni aktywnej
- Siła przytrzymująca aktywator
- 0 N
- Gwarantowana odległość przełączania Sao
- 10 mm
- Gwarantowana odległość wyłączenia Sar
- 20 mm
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
- Wyjście przełączające
- 2x PNP OSSD
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Wymiary
- 106 x 25 x 22 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP65
IP67
IP69 - Materiał obudowy
- Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03