BIS016R
Nośniki danych RFID UHF (860...960 MHz)
Kod produktu:
BIS U-105-A0/C0M
wycofywany z oferty
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860…960 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 866…868 MHz
- Wymiary
- 7.1 x 3.1 x 13.1 mm
- Typ pamięci
- EEPROM
- Pamięć użytkownika, odczyt/zapis
- 512 Bit
- Pamięć EPC, odczyt/zapis
- 96 Bit
- Pamięć TID, tylko do odczytu
- 64 Bit
- Kształt anteny
- Dipol
- Montaż
- na metalu
- Temperatura przechowywania
- -20...85 °C
- Temperatura otoczenia
- -20...85 °C
- Materiał obudowy
- Ceramika proszków
- Stopień ochrony
- IP68
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02