BIS01AY
Głowice RFID UHF do odczytu/zapisu i anteny (860...960 MHz)
Kod produktu:
BIS U-303-C1-TNCB
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860…960 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 902…928 MHz
- Wymiary
- 300 x 49 x 300 mm
- Polaryzacja
- z cyrkulacją w prawo
- Przyłącze
- TNC-Żeński
- Materiał obudowy
- Aluminium, Pokrywa anteny: polimer
- Temperatura otoczenia
- -20...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
FCC
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01