BMF00N3

Dostępny

BMF 415

Kod produktu:

BMF 415KW-HAPS-W-5-S0-02

Ładowanie...
Wymiary
5 x 6.4 x 34 mm
Zasada działania
Czujnik pola magnetycznego
Przewód
Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m
Zastosowanie
Siłownik pneumatyczny z rowkiem T. Wymiary patrz szkic w widoku produktów.
Obszar spawania
Szczegóły instalacji
możliwość montażu od góry w rowku typu T [BF0x0]
Materiał obudowy
PA 12
Wyjście przełączające
PNP, styk zwierny (NO)
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
0...80 °C
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Certyfikat MTTF.

  • Usuwanie

Kątowniki mocujące do czujników pola magnetycznego

Pomoc nastawcza/ narzędzie

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław