BML03HM
Enkoder magnetyczny liniowy absolutny
Kod produktu:
BML-S1H2-B6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
- Wymiary
- 14 x 13 x 40 mm
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 12-stykowe, 0.3 m, PUR
- Materiał obudowy
- Aluminium
- Interfejs
- BiSS-C;Analogowy Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Zakres pomiarowy
- 256 mm
- Rozdzielczość
- 0.9765625 µm
- Odległość odczytu
- 0.01...0.35 mm
- Maks. nieliniowość
- ±7 µm
- Napięcie robocze Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Temperatura otoczenia
- -20...80 °C
- Procedura
- poprzecznie do elementu wymiarowego
- Interfejs
- Binarnie
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05