BNS057E
Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
Kod produktu:
BNS 813-100-D-69-FC-S80
Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
wycofywany z oferty
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane
- Liczba pozycji przełączania
- 1x dach
- Wersja
- z rozłączaniem wymuszonym
- Zasada działania
- 1. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
- Prąd ciągły
- 1. Miejsce przełączania: 4 A
- Znamionowe napięcie pracy Ue
- 1. Miejsce przełączania: 24 V DC
- Kierunek najazdu
- wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
- Prędkość najazdu
- 1. Miejsce przełączania: 20 m/min
- Rodzaj przyłącza
- 1. Miejsce przełączania: Złącza wtykowe
- Temperatura otoczenia
- -5...85 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-01
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-01