- Seria
- M6
- Wymiary
- Ø 6 x 12 mm
- Interfejs
- do wzmacniacza przełączania
- Zasada działania
- Optyczna głowica czujnika
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, energetyczny
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 30 mm
- Zasięg
- 0...60 mm
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
- Materiał obudowy
- Mosiądz, niklowane
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Szczegóły instalacji
- Nakrętka M6
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05