Podobne ilustracje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Czujniki refleksyjne
Seria
Q08M
Wymiary
8 x 59 x 8 mm
Interfejs
PNP Normalnie zamknięty (NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny
Zalecana alternatywa
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu?
Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław
Produkty alternatywne
|
Zaprzestano produkcji
|
Zalecana alternatywa
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-PR11-S49 | BOS Q08M-PO-PR20-S49 | |
|
-
Cena katalogowa
|
97,85 EUR
Cena katalogowa
|
|
| Seria | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Wymiary | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interfejs | PNP Normalnie zamknięty (NC) | PNP Normalnie zamknięty (NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny | Czujnik optoelektroniczny refleksyjny |
| Charakterystyka wiązki | Rozbieżny | Rozbieżny |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0...550 mm | 0... 1 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
| Materiał obudowy | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane | Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PMMA | PMMA |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Wielkość plamki świetlnej | - | Ø 3.0 mm Wyjście światła |
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD