Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

BOS00YR

BOS 72K-PU-RA20-02

Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła

Seria
72K
Wymiary
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk SET
Blokada klawiszy wł./wył.
Czym różni się alternatywny produkt od wycofanego?
Czy masz jakieś pytania dotyczące produktu? Skontaktuj się z nami.
Ta strona produktu zawiera informacje dla Polski – Balluff SP. z o.o., Wrocław

Rabat ilościowy

Wniosek o kontakt
Kluczowe cechy
Seria
72K
Wymiary
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interfejs
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Urządzenie światłowodowe
Funkcja wejścia
ta sama funkcja co przycisk SET
Blokada klawiszy wł./wył.
Ustawienie
Znamionowa odległość przełączania (Sn), 2 wartości
Wyświetlacz wł./wył.
Częstotliwość przełączania 5000/1000 Hz
Kierunek odczytu LCD
Funkcja czasowa
Ustawienie fabryczne (Reset)
Czas opóźnienia
Przełączanie na jasno/ciemno
Tryb uczenia standardowy/precyzyjny
Czułość (Sn)
Napięcie robocze Ub
12...24 VDC
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Przyłącze
Przewód, 2.00 m, PVC
Materiał obudowy
ABS
Częstotliwość przełączania
5000 Hz /1000 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasyfikacje
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05