BVS001N
Czujnik wizyjny BVS E Universal
Kod produktu:
BVS UR-3-003-E
wycofywany z oferty
Odpowiedni produkt alternatywny znajdziesz poniżej
Zalecana alternatywa
BVS01ZC
BVS VS-M1280BF1-L3-000
- Typ czujnika - wizyjny
- Czujnik obrazu CMOS czarno-biały
- Rozdzielczość obrazu
- 0.3 MP (640 x 480 pikseli)
- FPS
- 3…40 Hz
- Zastosowanie
-
wykrywanie 360°
Odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR - Zasięg
- 50...1000 mm
- Pole widzenia
- 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
- Ogniskowa
- 12.0 mm
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Materiał obudowy
-
Aluminium, Odlew ciśnieniowy, Lakierowane
ABS - Wymiary
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Wyjście przełączające
- 3x PNP styk zwierny (NO)
- Interfejs
- Ethernet 10/100 Base T
- Przyłącze 1
- M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, 4-stykowe, D-kodowany
- Napięcie robocze Ub
- 22...26 VDC
- Temperatura otoczenia
- -10...55 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stopień ochrony
- IP54
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01