BVS001Y
Ręczne czytniki kodów BVS HS-P
Kod produktu:
BVS HS-PB-HDW-MZ-01
wycofywany z oferty
- Ochrona przed upadkiem
-
≥ 50 upadków
2.0 m na beton - Kod kreskowy
- GS1 Databar linear kods UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN kod128 EAN128 ISBT128 kod39 kod39 Full ASCII kod39 CIP kod 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 kod11 MSI Plessey kod 93 Follet 2/5
- Kod 2D
-
Kod Aztec
China Han Xin kod
Chiny Sensible kod
Data Matrix
Maxicode
Micro QR kod
QR kod - Stapelcodes
-
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Stacked
Macro PDF
GS1 DataBar Composites
EAN/JAN Composites
Micro PDF417
UPC A/E Composites
PDF417 - Odległość odczytu
-
Datamatrix: 2…20 cm przy 10 mil
Datamatrix: 2…6 cm przy 4 mil
kod 39: 3…110 cm przy 40 mil
kod 39: 2…6 cm przy 2.5 mil - Rodzaj światła oświetlenia
- LED Światło białe
- Interfejs
- Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
- Stopień ochrony
- IP65
-
Arkusz danych.
-
End of Life Announcement
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01