Wniosek o kontakt
- Typ kołnierza
- Clamping flange
- Stopień ochrony
-
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65 - Złącze
- RS485
- Flange diameter
- 58 mm
- Dopuszczenie / zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Temperatura otoczenia
- -40…85 °C
- Materiał kołnierza
- Aluminium
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Certyfikat
-
Deklaracja zgodności
-
Instrukcja obsługi