Wniosek o kontakt
- Typ kołnierza
- Round flange
- Średnica wału
- 6 mm
- Stopień ochrony
-
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67 - Złącze
- Impuls cyfrowy
- Flange diameter
- 40 mm
- Dopuszczenie / zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Temperatura otoczenia
- -20…80 °C
- Materiał kołnierza
- Aluminium
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Certyfikat
-
Deklaracja zgodności
-
Instrukcja obsługi