PLP011C
Inductive proximity switches and proximity sensors
Kod produktu:
TRY ME BES
- Wymiary
- Ø 12 x 45 mm
- Kształt obudowy
- M12x1
- Montaż
- montaż zabudowany
- Zasięg
- 4 mm
- Wyjście przełączające
- PNP, styk zwierny (NO)
- Częstotliwość przełączania
- 350 Hz
- Materiał obudowy
-
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC - Materiał powierzchni aktywnej
- PBT
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie