Głowice RFID LF do odczytu/zapisu (70/455 kHz) z wbudowanym procesorem
LF (70/455 kHz)

Dostępne w:
0 Wersje
Nasze kompaktowe głowice do odczytu/zapisu RFID LF z procesorem to połączenie wszystkich elementów w jednej obudowie: Są w niej antena, elektronika i interfejs. Do prostego i szybkiego programowania nośników danych można wykorzystać bezpłatne oprogramowanie BIS Cockpit. Alternatywnie nośniki danych mogą być również programowane za pośrednictwem procesora ze złączem szeregowym i protokołu Balluff 007.
Najważniejsze cechy
- BIS C-60R: najprostszy system tylko do odczytu (Read-only) do prostych aplikacji
- równolegle dostępna 8 bitowa informacja bez dodatkowych podzespołów
- od adresu 0 stosowane są zawsze 3 bajty na jedną wartość
- pozostałe bajty na nośniku danych można wykorzystać również do innych celów (przy użyciu odpowiednich procesorów)
0 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Materiał obudowy | Interfejs | Temperatura otoczenia | Działania |
---|
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.