Programatory ręczne RFID UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

Dostępne w:
0 Wersje
Nasze programatory ręczne RFID UHF do zapisu/odczytu przeznaczone są do mobilnego odczytu i zapisu danych na nośnikach BIS U. Są stosowane przy ręcznej kontroli jakości lub przy dokumentacji przeprowadzenia czynności serwisowych.
Programatory ręczne Balluff korzystają z transmisji danych przez WLAN, Bluetooth lub podłączony przewód USB. Można je rozszerzać modułowo o czytniki kodów kreskowych 1D lub 2D i nawet w słabych warunkach oświetleniowych i trudnym otoczeniu pracują absolutnie precyzyjnie i niezawodnie.
Najważniejsze cechy
- system operacyjny Windows CE® V5.0
- antena o polaryzacji liniowej
- zasilacz z funkcją ładowania i rysik zawarte w komplecie
- wydajny Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer jako urządzenie podstawowe
- zainstalowane oprogramowanie demo Zebra/Motorola
- idealny w słabych warunkach oświetleniowych i surowym otoczeniu
- ekran dotykowy z dużym wyświetlaczem kolorowym
- Wyposażenie opcjonalne: Stacja dokowania i uchwyt pistoletowy, poprawiające ergonomię pracy
- Indywidualne oprogramowanie dla klienta na życzenie
0 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Temperatura otoczenia | Stopień ochrony IEC 60529 | Zasada działania | Działania |
---|
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.