Ręczne czytniki kodów BVS HS-P

Optical Identification

Dostępne w:

4 Wersje

Ręczne czytniki kodów kreskowych Balluff serii BVS HS-P szybko i niezawodnie odczytują wszelkie kody 1D i 2D i kody piętrowe z dokumentów, naklejek plastikowych, płytek drukowanych i elementów metalowych. Czytniki są wytrzymałe i łączą najwyższą wydajność odczytu z dużą łatwością obsługi. Mają przemysłową klasę ochrony IP65 i wytrzymują nawet kilkakrotne upadki z wysokości do 2 m na beton, co zapewnia niezawodne zastosowanie w przemyśle, logistyce i gospodarce magazynowej.

Mobilna praca

Bezprzewodowe warianty z Bluetooth zapewniają użytkownikowi maksymalną swobodę poruszania się, ponieważ transmisja danych możliwa jest w promieniu do 100 m wokół stacji bazowej.

Różnorodne zastosowania

Ręczne czytniki kodów stosowane są w wielu aplikacjach: Między innymi przy sterowaniu procesami zaopatrzenia (systemy Kanban), w sterowaniu produkcją, optycznej weryfikacji narzędzi, śledzeniu elementów, kontroli jakości i inwentaryzacji (sterowanie systemami Kanban).

Najważniejsze cechy

  • niezawodne potwierdzenie odczytu za pomocą sygnału akustycznego oraz dwóch zielonych diod i wyświetlenia zielonego punktu świetlnego na odczytanym kodzie
  • intuicyjny system naprowadzania na kod za pomocą dobrze widocznej ramki laserowej
  • jedno ładowanie starcza na 30 000 odczytów dzięki zastosowaniu akumulatorów litowo-jonowych
  • praca niepowodująca zmęczenia dzięki niewielkiej masie i ergonomicznemu kształtowi
  • Wariant High-Density: odczytuje kody o wysokiej rozdzielczości (do 2,5 mln przy 1D) oraz dużej rozpiętości (do A4), maksymalny zasięg lasera do 110 cm

4 Wyniki

Kod zamówienia Cena Rodzaj światła oświetlenia Rodzaj światła celownika Interfejs Rodzaj przyłącza
Działania

BVS001U

BVS HS-PC-HDW-MA-01
627.30 EUR LED Światło białe Laser Światło czerwone RS232/USB Przewód

BVS001Z

BVS HS-PB-DPW-MZ-01
1312.10 EUR LED Światło białe Laser Światło czerwone Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) bezprzewodowa

BVS001Y

BVS HS-PB-HDW-MZ-01
901.00 EUR LED Światło białe Laser Światło czerwone Bluetooth 2.0 (2.4 GHz) bezprzewodowa

BVS001T

BVS HS-PC-DPW-MA-01
1038.40 EUR LED Światło białe Laser Światło czerwone RS232/USB Przewód