Ręczne czytniki kodów BVS HS-Q

Optical Identification

Dostępne w:

3 Wersje

Ręczne czytniki kodów BVS HS-Q odczytują wszystkie popularne kody 1D i 2D i kody piętrowe oraz kody pocztowe w każdej pozycji obrotu (przechylenie do 40°) oraz w ruchu. Również odczyt w utrudnionych warunkach jak np. z wyświetlaczy i podłoża lekko odbijającego światło nie stanowi dla nich żadnej przeszkody. Czytniki nadają się do odczytu kodów na dokumentach i naklejkach kodowych i zapewniają dobrą wydajność odczytu za rozsądną cenę. Ich maksymalny zasięg odczytu wynosi 40 cm.

Intuicyjna obsługa

Czytnik obsługuje się bezpośrednio: po prostu najeżdża się na kod i naciska spust czytnika. Jeśli kod zostanie odczytany pomyślnie, wygenerowany zostanie sygnał akustyczny, zapali się zielona dioda na czytniku a na odczytywanym kodzie wyświetlony zostanie zielony punkt świetlny. Ergonomiczny kształt oraz maksymalna masa 200 g umożliwiają pracę bez zmęczenia z poszanowaniem rąk.

Różnorodne zastosowania

Ręczne czytniki kodów Balluff BVS HS-Q stosowane są w wielu aplikacjach: między innymi w intralogistyce, przyporządkowywaniu miejsc magazynowych w magazynach ręcznych, przy komisjonowaniu i zarządzaniu dokumentami.

Najważniejsze cechy

  • automatyczne dostosowanie do różnych sytuacji odczytu
  • niezawodne potwierdzenie odczytu za pomocą sygnału akustycznego oraz zielonej diody i wyświetlenia zielonego punktu świetlnego na odczytanym kodzie
  • intuicyjny system naprowadzania dzięki dobrze widocznemu, niebieskiemu znacznikowi LED

3 Wyniki

Kod zamówienia Rodzaj światła oświetlenia Rodzaj światła celownika Interfejs Rodzaj przyłącza
Działania

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
LED Światło czerwone 2x LED Światło niebieskie Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);USB bezprzewodowa

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
LED Światło czerwone 2x LED Światło niebieskie Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232 bezprzewodowa

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
LED Światło czerwone 2x LED Światło niebieskie RS232/USB Przewód