Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa i czujniki bezpieczeństwa

Dostępne w:

0 Wersje

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa rejestrują bezdotykowo położenie krańcowe i zatrzymanie metalowych obiektów. Inaczej niż zwykłe wyłączniki bezpieczeństwa lub czujniki bezpieczeństwa RFID, nie wymagają one żadnego specjalnego elementu współpracującego. Do podłączenia wystarczą wtyki M12. Za pośrednictwem wyjść OSSD można w prosty sposób podłączyć te czujniki do dowolnego systemu bezpieczeństwa.

Najważniejsze cechy

  • bezdotykowa detekcja położeń (krańcowych) i pozycji metalowych obiektów;
  • w przeciwieństwie do konwencjonalnych wyłączników bezpieczeństwa bez specjalnego elementu współpracującego;
  • podłączenie wtykiem M12;
  • 2 x OSSD

0 Wyniki

Kod zamówienia Cena Wymiary Przyłącze Wyjście przełączające Zakres działania Montaż Poziom wydajności SIL CL (EN 62061)
Działania