Czujniki bezpieczeństwa z RFID

Wyłączniki bezpieczeństwa i czujniki bezpieczeństwa

Dostępne w:

10 Wersje

Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa z szyfrowanym transponderem (RFID) zapewniają niepodlegające zużyciu zabezpieczenie dostępu do drzwi / pokryw ochronnych, gwarantując tym samym ochronę przed nieoczekiwaną manipulacją. Są niewrażliwe na zanieczyszczenia, wibracje i luz mechaniczny. Urządzenia można bezproblemowo wykorzystywać w aplikacjach aż do PLe/SIL 3. Niewielkie rozmiary umożliwiają ich uniwersalną integrację. Opcjonalnie dostępne są warianty ze zintegrowanym magnesem, utrzymujące urządzenia zabezpieczające na swoich pozycjach.

Najważniejsze cechy

  • odporne na manipulacje, niepodlegające zużyciu zabezpieczenie przed dostępem do drzwi/pokryw ochronnych;
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia, wibracje i luz mechaniczny;
  • umożliwiają aktywne utrzymywanie urządzeń zabezpieczających na swoich pozycjach dzięki zintegrowanemu magnesowi;
  • aplikacje aż do PLe/SIL 3;
  • możliwość uniwersalnej integracji dzięki niewielkim rozmiarom

10 Wyniki

Kod zamówienia Cena Kodowanie wg. EN ISO 14119 Siła przytrzymująca aktywator Stopień ochrony Temperatura otoczenia Gwarantowana odległość wyłączenia Sar
Działania

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
117.20 EUR niski IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
15.12 EUR -25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
19.40 EUR 0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
157.60 EUR wysoki 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
138.50 EUR wysoki IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
15.12 EUR -25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
134.20 EUR niski 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
58.00 EUR 18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
95.30 EUR niski 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
119.30 EUR wysoki 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm