Magnetyczne wyłączniki bezpieczeństwa

Wyłączniki bezpieczeństwa i czujniki bezpieczeństwa

Dostępne w:

2 Wersje

Bezdotykowe magnetyczne kontaktronowe wyłączniki bezpieczeństwa nadają się doskonale do monitorowania drzwi ochronnych – szczególnie w miejscach, w których można spodziewać się z zabrudzeń czy kurzu. Dzięki bezdotykowej zasadzie działania są one niewrażliwe na luzy mechaniczne, na przykład, gdy drzwi osiadają lub są niedokładnie prowadzone. Montaż wyłączników bezpieczeństwa jest bardzo prosty. Dzięki dołączanym elektronicznym elementom analizującym możliwe jest zastosowanie wyłącznika bezpieczeństwa w aplikacjach aż do PLe/SIL 3.

Najważniejsze cechy

  • wysoki stopień zabezpieczenia przed manipulacjami dzięki inteligentnemu rozmieszczeniu styków kontaktronowych;
  • zmniejszają niebezpieczeństwo ominięcia zabezpieczeń;
  • podłączenie wtykiem M12;
  • możliwość montażu w otoczeniu ferromagnetycznym z użyciem elementu dystansowego

2 Wyniki

Kod zamówienia Cena Wymiary Przyłącze B10d (EN ISO 13849-1) Ilość styków Kodowanie wg. EN ISO 14119
Działania

BID000T

BID R01K-4M100
9.37 EUR 26 x 36 x 13 mm niski

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
60.70 EUR 26 x 36 x 13 mm Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1, 5-stykowe, 20 cm, PUR styk rozwierny (NC) przy obciążeniu styku 20% 25 mln cykli łączeniowych 2x normalnie zamknięte (NC)