Przyciski zatrzymania awaryjnego

Szybkie wyłączanie maszyny w sytuacjach maksymalnego zagrożenia

Przyciski zatrzymania awaryjnego

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorców zalicza się bezpieczną eksploatację zautomatyzowanych maszyn i instalacji. Aby zapewnić, że także w sytuacji zagrożenia możliwe będzie uniknięcie lub zmniejszenie zagrożenia stwarzanego przez maszynę, konieczne jest stosowanie przycisków zatrzymania awaryjnego. W instalacjach, jako dodatkowe środki bezpieczeństwa, zawsze musi być dostępne jedno urządzenie zatrzymania awaryjnego – nieważne, czy w trakcie instalacji, pracy maszyny czy jej konserwacji. Nieważne też, czy tę funkcję określamy mianem wyłączenia awaryjnego (co oznacza wyłączenie energii) czy też zatrzymania awaryjnego (co oznacza zatrzymanie procesów lub ruchów stwarzających zagrożenie).

Bezpieczne przyrządy sterujące muszą być łatwo dostępne, zawsze sprawne i dyspozycyjne i mają za zadanie bezpośredniego przełączenia maszyny w stan bezpieczny. Nasze dobrze widoczne przyrządy sterujące w poważnych sytuacjach błyskawicznie uaktywniają funkcję zatrzymania awaryjnego. Dzięki temu optymalnie nadają się do ochrony Twoich pracowników i instalacji.