Urządzenia zatrzymania awaryjnego

Bezpieczne przyrządy sterujące

Dostępne w:

0 Wersje

Przyciski zatrzymania awaryjnego gwarantują, że maszyna lub urządzenie nie uruchomią się ponownie samoczynnie. W większości przypadków przerwanie obwodu sterującego powoduje zatrzymanie maszyny. Zależnie od warunków ramowych zastosowania i istotnych przepisów, systemy zatrzymania awaryjnego podzielono na różne kategorie zatrzymania.

Natychmiastowe odcięcie dopływu energii (kategoria zatrzymania 0)

Jeżeli nie stwarza to innego ryzyka dla użytkownika, nastąpi natychmiastowe odcięcie dopływu energii.

Sterowane wyłączanie (kategoria zatrzymania 1)

W przypadkach, gdy niekontrolowane przerwanie dopływu prądu może stworzyć sytuacje zagrożenia, przykładowo podczas hamowania, najpierw nastąpi przełączenie urządzenia w stan bezpieczny i dopiero potem odcięcie dopływu energii.

Bezpieczne przyrządy sterujące, zapewniające spełnienie najwyższych wymogów bezpieczeństwa

Bezpieczne przyrządy sterujące firmy Balluff spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodnie ze standardami oraz normami międzynarodowymi i można je łatwo integrować z Twoimi urządzeniami.

Najważniejsze cechy

  • bezpieczne wyłączenie dopływu energii;
  • wymuszone otwarcie zgodnie z IEC 60947-5-1, załącznik K;
  • wtykowe połączenie M12 (5-stykowe);
  • przycisk grzybkowy ze zwolnieniem blokady poprzez obrót;
  • wysoki stopień ochrony, przed pyłem i wodą
  • niewielka obudowa, prosty montaż.

0 Wyniki

Kod zamówienia Cena Wymiary Typ zwolnienia Przyłącze Materiał obudowy Dopuszczenie / Zgodność
Działania