Zamki i rygle bezpieczeństwa

Zamki i rygle bezpieczeństwa do maszyn i urządzeń

Zamki i rygle bezpieczeństwa

Zamki i rygle bezpieczeństwa firmy Balluff znajdują swoje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. W zależności od potrzeb pełnią funkcję ochronną dla personelu lub maszyny. Urządzenia bezpieczeństwa nadają się do aplikacji bezpieczeństwa, gdzie wymagana jest najwyższy poziom niezawodności PLe/SIL3 i stanowią inteligentne rozwiązanie, zapobiegające niekontrolowanemu dostępowi do stref zagrożenia. Nasze bezpieczne urządzenia blokujące pomagają chronić ludzi i maszyny. Wysoki stopień kodowania, obecny w rozwiązaniu z RFID zwiększa dodatkowo odporność na manipulacje.

Firma Balluff prezentuje Ci ofertę urządzeń o różnych zasadach działania, co daje Ci możliwość dobrania do konkretnego zastosowania. Dostępne są zarówno elektromechaniczne urządzenia blokujące, jak i z szyfrowanym transponderem. Warto też wiedzieć, że mają solidne obudowy z wskaźnikiem LED, co umożliwia zastosowanie nawet w wymagających otoczeniach. Ułatwia to też wybór właściwego rozwiązania.

Elektromechaniczne urządzenia blokujące

  • stabilna metalowa obudowa ze wskaźnikiem stanu
  • obrotowa głowica włączająca (skok co 90°) z dwoma otworami wejściowymi
  • połączenie wtykowe M12 (5-stykowe, 8-stykowe)
  • urządzenie z funkcją zabezpieczającą do wyboru z zasadą działania na prąd roboczy lub ciągły
  • duże siły działania zabezpieczającego do 2500 N

Urządzenia zamykające z kodowaniem RFID

  • odporna na manipulacje, niewrażliwa na zabrudzenia zasada monitorowania RFID
  • zabezpieczenie przed dostępem / zabezpieczenie procesu dzięki wbudowanej funkcji blokowania
  • niewrażliwość na drgania również w stanie odblokowanym
  • oszczędność na kosztach dzięki standardowej technice przyłączeniowej M12 (8-stykowa)
  • nadaje się do bezpośredniego podłączenia do bezpieczniejszego modułu WE/WY IO-Link lub innych sterowań bezpieczeństwa

Bezpieczne wyłączanie maszyn

Jeżeli ruchome urządzenia zabezpieczające, przykładowo drzwi lub klapy ochronne nie są prawidłowo zamknięte, uruchomienie maszyny jest niemożliwe. Bezpieczne urządzenia blokujące firmy Balluff są jednak skonstruowane w taki sposób, że potrafią skompensować określone przesunięcie (np. kiedy drzwi osiadają lub są nierówno prowadzone).

RFID chroni przed manipulacją

Dzięki monitorowaniu RFID, bezdotykowe urządzenia zabezpieczające z szyfrowanym transponderem szczególnie dobrze zabezpieczają przed manipulacjami. W przypadku czujników bezpieczeństwa z szyfrowanym transponderem uzyskuje się wysoki stopień ochrony przed manipulacją, ponieważ transponder RFID jest jednoznacznie identyfikowany przez czujnik. Czujniki są też niewrażliwe na drgania i luz mechaniczny w urządzeniach zabezpieczających.

Elektromechaniczne urządzenia blokujące

W wariantach elektromechanicznych dzięki specjalnej konstrukcji wyraźnie zmniejszono ryzyko obejścia funkcji bezpieczeństwa. Dodatkowo kształt otworu wprowadzającego głowicy przełącznika wyrównuje mechaniczny luz urządzenia zabezpieczającego.

Łatwa instalacja

Firma Balluff oferuje Ci kompletne rozwiązania, w których wszystkie komponenty bezpieczeństwa są ze sobą dokładnie skorelowane. Podłączenie jest łatwe i przystępne cenowo dzięki zastosowaniu standardowego złącza M12.

Tak jak wszystkie komponenty bezpieczeństwa firmy Balluff, także bezpieczne urządzenia blokujące można podłączać bezpośredniego do bezpiecznego modułu WE/WYJ, który koncentruje wszystkie sygnały i przesyła do sterownika PLC przy wykorzystaniu interfejsu IO-Link.

Najważniejsze zalety

  • nadają się do aplikacji bezpieczeństwa według PLe/SIL3;
  • niewrażliwe na drgania i luz mechaniczny;
  • oszczędność na czasie i kosztach podczas instalacji i montażu;
  • nadaje się również do ciężkich urządzeń zabezpieczających;
  • odporność na manipulacje;
  • łatwe podłączenie dzięki zastosowaniu standardowego złącza M12.