Elektromechaniczne rygle bezpieczeństwa

Bezpieczne urządzenia zamykające

Dostępne w:

4 Wersje

Elektromechaniczne zamki bezpieczeństwa z osobnymi elementami uruchamiającymi są urządzeniami blokującymi, które zapewniają równocześnie ochronę osób i maszyn. W połączeniu z układem sterowania maszyny i odgradzającym urządzeniem ochronnym zabezpieczają dostęp do stref niebezpiecznych. Nasze urządzenia blokujące są dostępne w wersji z blokadą mechaniczną (zasada działania: podanie napięcia na zaryglowanie) lub elektryczną (zasada działania: podanie napięcia od odryglowanie).

Najważniejsze cechy

  • stabilna metalowa obudowa ze wskaźnikiem stanu;
  • obrotowa głowica (kroki co 90°) z dwoma otworami na klucz;
  • złacze M12 (8-stykowe);
  • możliwość wybory wersji" podanie napięcia na zaryhglowanie/ podanie napięcia na odryglowanie
  • duże siły blokujące do 2500 N;
  • nadaje się do bezpośredniego podłączenia do bezpieczniejszego modułu WE/WY IO-Link lub innych układów sterowania bezpieczeństwem.

4 Wyniki

Kod zamówienia Cena Materiał obudowy Zasada działania Kodowanie wg. EN ISO 14119 Blokada, zasada działania Odblokowanie awaryjne
Działania

BID0002

BID F101-2M1M3R-M02AZ0-S115
353.60 EUR Aluminium mechaniczne - siła, styk niski tak, blokada mechaniczna (odblokowanie poprzez podanie napięcia) tak

BID0004

BID F101-2M1M3-M02AZ0-S115
269.50 EUR Aluminium mechaniczne - siła, styk niski tak, blokada mechaniczna (odblokowanie poprzez podanie napięcia) nie

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115
269.50 EUR Aluminium mechaniczne - siła, styk niski tak, blokada magnetyczna (blokowanie poprzez podanie napięcia) nie

BID0001

BID F101-2M1E3R-M02AZ0-S115
353.60 EUR Aluminium mechaniczne - siła, styk niski tak, blokada magnetyczna (blokowanie poprzez podanie napięcia) tak