Zamki bezpieczeństwa z kodowaniem RFID

Bezpieczne urządzenia zamykające

Dostępne w:

4 Wersje

Urządzenia ryglujące z kodowanym transponderem doskonale nadają się do blokowania i monitorowania drzwi/pokryw ochronnych. Chronią ludzi przed potencjalnymi zagrożeniami lub procesy przed przerwaniem. Dzięki wysokiemu poziomowi kodowania uzyskasz wysoki stopień zabezpieczenia przed manipulacjami.

Najważniejsze cechy

  • odporna na manipulacje, niewrażliwa na zabrudzenia zasada monitorowania RFID;
  • możliwość aktywowania przez trzy kierunki najazdu;
  • zabezpieczenie przed dostępem / zabezpieczenie procesu dzięki wbudowanej funkcji blokady;
  • niewrażliwość na drgania również w stanie odblokowanym;
  • oszczędność na kosztach dzięki standardowemu podłączeniu złączem M12 (8-pinowe);
  • możliwość bezpośredniego podłączenia do modułu bezpieczeństwa IO-Link lub innych układów sterowania bezpieczeństwem.

4 Wyniki

Kod zamówienia Materiał obudowy Zasada działania Kodowanie wg. EN ISO 14119 Blokada, zasada działania Odblokowanie awaryjne
Działania

BID0010

BID Z01K-4R3M0
Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym bezdotykowy (RFID)

BID0012

BID Z01K-4R3E3-O02KZ0-S115
Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym bezdotykowy (RFID) wysoki tak, blokada magnetyczna (blokowanie poprzez podanie napięcia) nie

BID0013

BID Z01K-4R3M3R-O02KZ0-S115
Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym bezdotykowy (RFID) wysoki tak, blokada mechaniczna (odblokowanie poprzez podanie napięcia) tak

BID0011

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115
Termoplast, wzmacniany włóknem szklanym bezdotykowy (RFID) wysoki tak, blokada mechaniczna (odblokowanie poprzez podanie napięcia) nie