Wyświetlacze
Cyfrowe urządzenia wskazujące dla każdej aplikacji

Dostępne w:
1 Wersje
Wyświetlacze marki Balluff są idealne do montażu w szafach sterowniczych. Możliwy jest przy tym wybór pomiędzy wskaźnikami wartości analogowych, wskaźnikami osi oraz modułami wskazującymi z interfejsem SSI lub cyfrowym interfejsem impulsowym. Różne interfejsy umożliwią Ci optymalną integrację. A dzięki różnorodnym możliwościom ustawień będziesz mógł w bardzo uniwersalny sposób korzystać z naszych wyświetlaczy. W zależności od modelu ustawianie parametrów odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych lub na ekranie dotykowym z przodu.
Najważniejsze cechy
- Podstawowe wskaźniki wartości analogowych: korzystny sposób na wizualizację danych z czujników
- Wyświetlacze z ekranem dotykowym: Zintegrowane zasilanie czujnika, czytelna parametryzacja w formie tekstowej np. koloru wyświetlacza, jednostek miar, linearyzacji, histerezy, …
Dostępność
1 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Funkcja | Wejścia analogowe | Wyjścia, ilość | Wyjścia cyfrowe | Wymiary | Zasilanie czujnika | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00EHBAE PD-VS-002-E |
726.5 EUR | Transfer danych do/z PC, Zarządzaj profilami użytkownika, Zarządzaj danymi czujnika, Znajdź czujniki w sieci, Zarządzaj inspekcjami, Zmień inspekcje, Pokaż inspekcje | 96 x 104 x 42.5 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.