Oświetlacze do aplikacji wizyjnych
Optymalne warunki oświetleniowe dla Twojej aplikacji
Możliwości przetwarzania obrazu przez urządzenia wizyjne są nierozerwalnie związane z prawidłowym oświetleniem. Balluff zapewnia szerokie spektrum wytrzymałych urządzeń do oświetlenia dodatkowego, odpowiednich do różnych przestrzeni montażowych i zadań.
Energooszczędna i długowieczna technologia diodowa przekonuje jednolitymi właściwościami optycznymi. Ponadto oświetlenie Balluff zapewnia bezpieczeństwo dla oczu zgodnie z IEC 62471. Możesz dokonać wyboru spośród wariantów wykorzystujących światło czerwone, światło białe, podczerwień lub promienie laserowe.
Najważniejsze zalety
- Wysoka jakość (obszerne kontrole EMV, wysoka klasa ochrony).
- Prosty i szybki montaż.
- Proste uruchomienie.

Lasery liniowe
- wytrzymałe i niewielkie (forma konstrukcyjna M18 , M12)
- obudowa wysokiej jakości, IP67
- proste mocowanie i elastyczne pozycjonowanie
- prosta instalacja, klasa lasera 1M lub 2M (nie są wymagane żadne dodatkowe środki ochronne)
- materiały i moduły laserowe wysokiej jakości
- duże odległości inspekcyjne do 2000 mm
- jasny, z możliwością powiększania

Oświetlenia do maszyn
- odporność na wstrząsy i wibracje oraz możliwość ekstremalnego obciążania termicznego i mechanicznego
- Stopień ochrony IP67/IP69K: nadaje się do trudnych warunków
- prosta instalacja i niedrogie, standardowe złącze wtykowe M12
- równomierne, wielkopowierzchniowe a w przypadku wersji z dyfuzorem również zupełnie nieoślepiające oświetlenie
- obniżenie kosztów dzięki niewielkiemu zużyciu energii i bardzo efektywnej technologii LED
- niewielka, zwarta konstrukcja o średnicy Ø 20 mm lub Ø 45 mm i niskiej masie
- 24 V DC zamiast 230 V AC: brak konieczności uziemienia, zwiększenie bezpieczeństwa pracy
- prosty montaż
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation