Oświetlenia do maszyn
Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:
12 Wersje
Nasze oświetlenia LED do maszyn BAE LX o wysokiej jakości znajdują wszechstronne zastosowanie. Nadają się nie tylko do maszyn, lecz również do myjni, ław roboczych, stanowisk kontrolnych, półautomatycznych stanowisk roboczych i zastosowań specjalnych w przemyśle motoryzacyjnym. Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67 lub IP69K sprawia, że jest ono bardzo wydajne i długowieczne. Dzięki specjalnym elementom mocującym i czterostykowemu złączu w wersji M12 można je łatwo zamontować w różnych urządzeniach. Nowe oświetlenia LED do maszyn BAE LX dostępne są w wersji z tworzywa sztucznego lub szkła borokrzemowego w 11 długościach – od 250 mm do 1200 mm. Warianty z tworzywa sztucznego (PMMA) mają średnicę 20 mm a wersje ze szkła borokrzemowego średnicę 45 mm. Nasze produkty wyróżniają się prostym montażem, doskonałą efektywnością energetyczną i atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości.
Najważniejsze cechy
- odporność na wstrząsy i wibracje oraz możliwość ekstremalnego obciążania termicznego i mechanicznego
- Stopień ochrony IP67/IP69K: nadaje się do trudnych warunków
- prosta instalacja i niedrogie, standardowe złącze wtykowe M12
- równomierne, wielkopowierzchniowe a w przypadku wersji z dyfuzorem również zupełnie nieoślepiające oświetlenie
- obniżenie kosztów dzięki niewielkiemu zużyciu energii i bardzo efektywnej technologii LED
- niewielka, zwarta konstrukcja o średnicy Ø 20 mm lub Ø 45 mm i niskiej masie
- 24 V DC zamiast 230 V AC: brak konieczności uziemienia, zwiększenie bezpieczeństwa pracy
- prosty montaż
Dostępność
12 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Przyłącze | Materiał | Wymiary | Grupa LED wg IEC 62471 | Rodzaj światła | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
461.9 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
Aluminium Anodowane Szkło borokrzemianowe |
Ø 45 x 600 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem białym fotokomórka | |
![]() BAE00W8BAE LX-XA-BW0170-S4 |
185 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Aluminium Anodowane PMMA | Ø 20 x 250 mm | Grupa ryzyka 1 | LED ze światłem białym | |
![]() BAE00WABAE LX-XA-BW0332-S4 |
232.7 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Aluminium Anodowane PMMA | Ø 20 x 412 mm | Grupa ryzyka 1 | LED ze światłem białym | |
![]() BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
317.9 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
Aluminium Anodowane Szkło borokrzemianowe |
Ø 45 x 420 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem białym fotokomórka | |
![]() BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
498.5 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
Aluminium Anodowane Szkło borokrzemianowe |
Ø 45 x 800 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem białym fotokomórka | |
![]() BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
532.8 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
Aluminium Anodowane Szkło borokrzemianowe |
Ø 45 x 1000 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem białym fotokomórka | |
![]() BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
581.5 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
Aluminium Anodowane Szkło borokrzemianowe |
Ø 45 x 1200 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem białym fotokomórka | |
![]() BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
270.3 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
Aluminium Anodowane Szkło borokrzemianowe |
Ø 45 x 210 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem białym fotokomórka | |
![]() BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
354.4 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Aluminium Anodowane PMMA | Ø 20 x 610 mm | Grupa ryzyka 1 | LED ze światłem białym | |
![]() BAE00W9BAE LX-XA-BW0278-S4 |
209.4 EUR | Złącza wtykowe, M12x1-Męski | Aluminium Anodowane PMMA | Ø 20 x 358 mm | Grupa ryzyka 1 | LED ze światłem białym |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.