Oświetlacze punktowe
Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:
6 Wersje
Aby precyzyjnie rozjaśnić jakąś strefę, dobrym wyborem będą nasze oświetlacze punktowe. W tym celu dostępne są rozwiązania o różnej wielkości (M12, M18, M30) oraz warianty na światło czerwone lub podczerwień. W każdym przypadku korzyści przyniesie Ci również prosta instalacja i duże odległości inspekcji.
Najważniejsze cechy
- proste mocowanie i elastyczne pozycjonowanie
- obudowa wysokiej jakości, IP67
- materiały wysokiej jakości
Dostępność
6 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wersja | Powierzchnia oświetlacza | Rodzaj światła | Wymiary | Materiał | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00H0BAE LX-VS-SR018 |
372.1 EUR | Oświetlenie punktowe | Ø 15.4 mm | LED ze światłem czerwonym | Ø 18 x 75 mm |
Stal nierdzewna (1.4301) Mosiądz Szkło |
|
![]() BAE00KFBAE LX-VS-SR012 |
146.2 EUR | Oświetlenie punktowe | Ø 9 mm | LED ze światłem czerwonym | Ø 12 x 41.5 mm |
Stal nierdzewna (1.4301) PC |
|
![]() BAE00H1BAE LX-VS-SI018 |
436.4 EUR | Oświetlenie punktowe | Ø 15.4 mm | LED z podczerwienią | Ø 18 x 75 mm |
Stal nierdzewna (1.4301) Mosiądz Szkło |
|
![]() BAE011KBAE LX-VS-SI030A |
641.3 EUR | Oświetlenie punktowe | Ø 25 mm | LED z podczerwienią | Ø 30 x 67.5 mm |
Stal nierdzewna (1.4301) Mosiądz PC |
|
![]() BAE011LBAE LX-VS-SR030A |
641.3 EUR | Oświetlenie punktowe | Ø 25 mm | LED ze światłem czerwonym | Ø 30 x 67.5 mm |
Stal nierdzewna (1.4301) Mosiądz PC |
|
![]() BAE011MBAE LX-VS-SW030A |
641.3 EUR | Oświetlenie punktowe | Ø 25 mm | LED ze światłem białym | Ø 30 x 67.5 mm |
Stal nierdzewna (1.4301) Mosiądz PC |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.