Oświetlacze typu "Backlight"
Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:
12 Wersje
Dzięki naszym oświetlaczom typu "Backlight" możesz kontrolować wymiary i kształty w prosty sposób, niezależnie od materiału lub powierzchni. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy różnymi wielkościami o różnych średnicach pola świetlnego (25 × 25 mm bis 300 × 200 mm) i wariantami na światło czerwone lub podczerwień. Dobrze wiedzieć: Oświetlacze Balluff typu "Backlight" mogą być wykorzystywane również jako dyfuzyjne oświetlenie światłem odbitym.
Najważniejsze cechy
- bardzo płaska konstrukcja
- prosta i szybka instalacja
- wszechstronność i duże natężenie światła
- obudowa wysokiej jakości IP54 lub IP69K
- materiały wysokiej jakości
- dostępny również wariant ze stali nierdzewnej
Dostępność
12 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Przyłącze | Materiał | Powierzchnia oświetlacza | Grupa LED wg IEC 62471 | Rodzaj światła | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
405.4 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
50 x 50 mm | Grupa ryzyka 1 | LED z podczerwienią | |
![]() BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
286.8 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
25 x 25 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem czerwonym | |
![]() BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
341.1 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
50 x 50 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem czerwonym | |
![]() BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
474 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
100 x 100 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem czerwonym | |
![]() BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
538.3 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
100 x 100 mm | Grupa ryzyka 1 | LED z podczerwienią | |
![]() BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
685.6 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
150 x 100 mm | Grupa ryzyka 1 | LED z podczerwienią | |
![]() BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
1082.1 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
300 x 200 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem czerwonym | |
![]() BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
1349.1 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.30 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
300 x 200 mm | Grupa ryzyka 1 | LED z podczerwienią | |
![]() BAE00JEBAE LX-VS-HI200 |
860.6 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
200 x 150 mm | Grupa ryzyka 1 | LED z podczerwienią | |
![]() BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
796.3 EUR | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło PMMA |
200 x 150 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem czerwonym |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.