Oświetlacze pierścieniowe
Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:
6 Wersje
Wielkość pola świetlnego naszych oświetlaczy pierścieniowych ma średnicę 100/60 mm. Jako dodatkowe światło odbite z silnych diod umożliwia równomierne oświetlenie w wersjach na światło czerwone, światło białe i podczerwień.
Najważniejsze cechy
- proste mocowanie i instalacja
- obudowa wysokiej jakości, IP65
- możliwość realizowania dużych odległości inspekcyjnych
- nasadka dyfuzyjna w przypadku zastosowań do powierzchni odbijających światło w celu uniknięcia zakłócających refleksów świetlnych
Dostępność
6 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wersja | Powierzchnia oświetlacza | Rodzaj światła | Wymiary | Materiał | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
757.05 EUR | Podświetlenie dookoła | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED ze światłem czerwonym | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
|
![]() BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
825.83 EUR | Podświetlenie dookoła | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED z podczerwienią | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
|
![]() BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
775.74 EUR | Podświetlenie dookoła | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED ze światłem białym | Ø 116 x 20.5 mm |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
|
![]() BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
416.43 EUR | Podświetlenie dookoła | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED z podczerwienią | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium Anodowane, czarny | |
![]() BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
416.43 EUR | Podświetlenie dookoła | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED ze światłem czerwonym | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium Anodowane, czarny | |
![]() BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
416.43 EUR | Podświetlenie dookoła | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED ze światłem białym | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium Anodowane, czarny |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.