Oświetlacze liniowe
Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:
6 Wersje
Stosowane jako oświetlenie boczne nasze oświetlacze liniowe wytwarzają cień, umożliwiający kontrolę właściwości. Dodatkowo powstaje przez to równomierne oświetlenie bez błyszczących punktów.
Oświetlacze liniowe dostępne są w różnych wielkościach o średnicy pola świetlnego od 10 × 95 mm do 10 × 195 mm. Dostępne są warianty ze światłem czerwonym, światłem białym i podczerwienią, umożliwiające rozjaśnienie pola obrazu jako oświetlenie bezpośrednie.
Najważniejsze cechy
- proste mocowanie i elastyczne pozycjonowanie
- konstrukcja prawie bez krawędzi, dzięki temu możliwe umieszczanie jeden na drugim i w szeregu
- obudowa wysokiej jakości, IP54
- dzięki kątownikowi mocującemu możliwość połączenia w kwadratową lub prostokątną ramę
Dostępność
6 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Przyłącze | Materiał | Wymiary | Grupa LED wg IEC 62471 | Rodzaj światła | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
445.2 EUR | Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
13 x 18 x 100 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem czerwonym | |
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
553.8 EUR | Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
13 x 18 x 200 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem czerwonym | |
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
509.5 EUR | Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
13 x 18 x 100 mm | Grupa ryzyka 1 | LED z podczerwienią | |
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
463 EUR | Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
13 x 18 x 100 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem białym | |
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
619.1 EUR | Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
13 x 18 x 200 mm | Grupa ryzyka 1 | LED z podczerwienią | |
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
571.5 EUR | Złącza wtykowe, M5x0.5-Męski, 4-stykowe, 0.3 m |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
13 x 18 x 200 mm | Dowolna grupa | LED ze światłem białym |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.