Oświetlacze współosiowe
Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:
2 Wersje
Nasze oświetlacze współosiowe na światło czerwone optymalnie nadają się do oświetlenia powierzchni silnie odbijających światło. Istnieje przy tym możliwość wyboru pomiędzy dwoma różnymi wielkościami pola świetlnego od 50 × 50 mm do 100 × 100 mm.
Najważniejsze cechy
- bezobsługowość i przystosowanie do warunków przemysłowych
- prosta instalacja i integracja
- obudowa wysokiej jakości, IP54
- do inspekcji zadrukowanych lub zanieczyszczonych powierzchni oraz kodów drukowanych igłowo
- materiały wysokiej jakości
Dostępność
2 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Przyłącze | Materiał | Wymiary | Powierzchnia oświetlacza | Rodzaj światła | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
1062.92 EUR | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED ze światłem czerwonym | |
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
1537.41 EUR | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe |
Aluminium Anodowane, czarny Szkło |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED ze światłem czerwonym |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.