Lasery liniowe
Oświetlenie do systemów wizyjnych i maszyn

Dostępne w:
6 Wersje
Nasze wydajne lasery liniowe stosowane są do rozpoznawania i pomiaru uszkodzeń, średnic, krawędzi, szczelin, stopni lub do kontroli obecności. Zarówno w przemysłowym przetwarzaniu obrazów jak i do ustawiania i pozycjonowania elementów obrabianych lub wyposażenia.
Lasery liniowe Balluff mają możliwość uruchamiania spustem, ogniskowania i modulowania. Wśród naszych długowiecznych rozwiązań możliwy jest wybór pomiędzy czerwonym, niebieskim i zielonym światłem lasera oraz różnymi typami projekcji: od linii i kratki poprzez matrycę i punkt aż po krzyż.
Najważniejsze cechy
- wytrzymałe i niewielkie (forma konstrukcyjna M18 , M12)
- obudowa wysokiej jakości, IP67
- proste mocowanie i elastyczne pozycjonowanie
- prosta instalacja, klasa lasera 1M lub 2M (nie są wymagane żadne dodatkowe środki ochronne)
- materiały i moduły laserowe wysokiej jakości
- duże odległości inspekcyjne do 2000 mm
- jasny, z możliwością powiększania
Dostępność
6 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Rodzaj światła | Laser klasy IEC 60825-1 | Wymiary | Kąt otwarcia min. | Typ projekcji | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE0109BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103 |
436.4 EUR | Światło czerwone laserowe | 2 | Ø 20 x 116 mm | Punkt, eliptycznie | ||
![]() BAE010ABAE LX-XO-PL018-E-C1-S103 |
674.5 EUR | Światło czerwone laserowe | 1M | Ø 20 x 116 mm | 30° x 30° | Krzyż | |
![]() BAE0106BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103 |
691.2 EUR | Światło czerwone laserowe | 2M | Ø 20 x 116 mm | 20° | Linia, jednolita | |
![]() BAE0107BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103 |
1246 EUR | Laser ze światłem niebieskim | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linia, jednolita | |
![]() BAE0108BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103 |
1869.6 EUR | Laser ze światłem zielonym | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linia, jednolita | |
![]() BAE0104BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103 |
821.8 EUR | Światło czerwone laserowe | 2M | Ø 20 x 116 mm | 45° | Linia, jednolita |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.