Uchwyty do systemów RFID
Technika zamocowań

Dostępne w:
26 Wersje
Systemy RFID to układ antena - nośnik, aby zapewnić skuteczną współpracę powinny być one względem siebie odpowiednio spozycjonowane.
Muszą być przy tym trwale zamocowane aby nie zmieniać swojej pozycji w trakcie procesów produkcyjnych. Kluczowym dla poprawnego działania stają się więc wytrzymałe uchwyty zaprojektowane i przetestowane dla systemów i podzespołów RFID.
Dzięki różnym wersjom doskonale zintegrujesz również swój system.
Najważniejsze cechy
- prosta instalacja i wytrzymała konstrukcja
- różne wersje
- precyzyjne, trwałe wytrzymałe
- skonstruowane i przetestowane dla systemów RFID i podzespołów marki Balluff
Dostępność
26 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Materiał | Zastosowanie | Działania |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM01JKBIS Z-HW-003 |
48.8 EUR | 121 x 115 x 57 mm | Stal nierdzewna (1.4571) | Uchwyt do montażu anten BIS U-3xx | |
![]() BAM01N0BAM MC-XA-013-B03-1 |
23.3 EUR | 46.6 x 33.8 x 30 mm | Aluminium anodyzowane | do cięgien z przegubem kulowym | |
![]() BAM01Y3BAM MC-XA-018-B04-4 |
7.2 EUR | 78.2 x 11.8 x 34.8 mm | Stal nierdzewna (1.4310) | Kątowniki mocujące do głowic do odczytu/zapisu BIS VM-3xx | |
![]() BAM012MBIS Z-MP-001 |
4 EUR | 40 x 0.4 mm | Stal nierdzewna (1.4310) | Metalowa płyta montażowa do BIS M-15x | |
![]() BAM01KNBIS Z-HW-004 |
43.2 EUR | 106 x 43 x 4.6 mm | Aluminium, czarny | Mocowanie do procesorów typu BIS U-602x | |
![]() BAM01YKBIS Z-HW-005 |
10.4 EUR | 28.5 x 26.5 x 38.9 mm | do nośników danych odpornych na wysokie temperatury BIS M-136-…, BIS U-102-… | ||
![]() BAM02PNBAM MB-XA-027-B15-4 |
25.5 EUR | 86 x 2.5 x 35 mm | Stal nierdzewna (1.4401) | Kątownik montażowy do BIS M-400x | |
![]() BAM02YWBAM MB-XA-035-B17-4 |
43.2 EUR | 35 x 90 x 108 mm | Stal nierdzewna (1.4571) | do procesorów BIS VU, do procesorów BIS U | |
![]() BAM034RBAM FS-IS-006-M30-O-01 |
131.8 EUR | Ø 60 x 69 mm | POM | do głowicy odczytu RFID | |
![]() BAM01LWBIS Z-SP-003 |
10 EUR | Ø 10 x 10 mm | PA GF | Zestaw montażowy i element dystansowy do nośnika danych BIS U-100 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.