- System montażowy
- Tuleje montażowe z funkcją positive-stop
- Uchwyty do czujników Condition Monitoring
- Uchwyty do czujników wizyjnych, inteligentnych kamer i oświetlaczy
- Uchwyty do interfejsów człowiek-maszyna
- Uchwyty do systemów RFID
- Uchwyty uniwersalne
- Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego
Nakrętki
Technika zamocowań

Dostępne w:
13 Wersje
Jako standardowe mocowanie czujników sprawdzają się od dawna nasze wytrzymałe nakrętki, wykonane z niklowanego mosiądzu, stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Nadają się do wszystkich popularnych, cylindrycznych form konstrukcyjnych, reprezentują wysoką jakość w najlepszej cenie i zapewniają prostą, precyzyjną i bezpieczną możliwość integracji czujników w Twoich urządzeniach.
Najważniejsze cechy
- niedroga a mimo to zapewniająca wysoką jakość możliwość standardowego zamocowania,
- do czujników cylindrycznych o wielkości M05, M08, M12, M18 i M30
- ze stali nierdzewnej, metalu lub tworzywa sztucznego
- możliwość zastosowania również jako część zamienna
13 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Zasada działania | Materiał | Zastosowanie | Działania |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM009KBES 08-DM-1 |
5 EUR | Element uszczelniający | PA fosfatowany | Uszczelnienie wytrzymałych na ciśnienie czujników M8 | |
![]() BAM01W4BAM MC-XA-021-M18-2 |
1.3 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | Mosiądz niklowane | do czujników M18 | |
![]() BAM01WHBAM MC-XA-021-M12-4 |
1.7 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | Stal nierdzewna | do czujników M12 | |
![]() BAM01WJBAM MC-XA-021-M18-4 |
2.6 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | Stal nierdzewna | do czujników M18 | |
![]() BAM01WKBAM MC-XA-021-M30-4 |
5.4 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | Stal nierdzewna | do czujników M30 | |
![]() BAM01WLBAM MC-XA-021-M18-A |
2.2 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | PA | do czujników M18 | |
![]() BAM01W5BAM MC-XA-021-M30-2 |
2.3 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | Mosiądz niklowane | do czujników M30 | |
![]() BAM01WRBAM MC-XA-021-M8-3 |
0.6 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | Stal galwanizowane | do czujników M08 | |
![]() BAM01W3BAM MC-XA-021-M12-2 |
0.9 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | Mosiądz niklowane | do czujników M12 | |
![]() BAM01W6BAM MC-XA-021-M16-2 |
4.5 EUR | Akcesoria instalacyjne ogólne | Mosiądz galwanizowane | do czujników M16 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.