Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Uchwyty do interfejsów człowiek-maszyna

Technika zamocowań

Dostępne w:

22 Wersje

Uchwyty do naszych kolumn sygnalizacyjnych i wskaźników SmartLight, oraz wyświetlaczy zapewniają zarówno precyzyjne pozycjonowanie jak i bezpieczne zamocowanie. Ich instalacja przebiega szybko i prosto.

Dodatkowo przekonują swoją wytrzymałą konstrukcją. Te uchwyty o wysokiej jakości zostały skonstruowane i przetestowane dla urządzeń Balluff. Uchwyty do interfejsów człowiek-maszyna można łączyć z systemem montażowym BMS.

Najważniejsze cechy

  • elastyczne ustawienie oraz proste mocowanie w jednym
  • prosta instalacja i wytrzymała konstrukcja
  • możliwość połączenia z systemem montażowym BMS
  • możliwość integracji na maszynach i liniach montażowych
  • Niewielkie uchwyty wysokiej jakości, skonstruowane z myślą o urządzeniach Balluff

Dostępność

Cena

22 Wyniki

Kod zamówienia Cena Zasada działania Zastosowanie Materiał Wymiary Szczegóły instalacji
Działania

BAM0255

BAM MB-NI-016-800-1
45.36 EUR Uchwyt SmartLight do kolumny sygnalizacyjnej Smartlight Aluminium Anodowane, kolor naturalny 80 x 6 x 62 mm Śruby

BAM026K

BAM MB-NI-017-100-1
101.22 EUR Uchwyt SmartLight do kolumny sygnalizacyjnej Smartlight Aluminium Anodowane, kolor naturalny Ø 70 x 100 mm Śruby

BAM026L

BAM MB-NI-017-400-1
113.4 EUR Uchwyt SmartLight do kolumny sygnalizacyjnej Smartlight Aluminium Anodowane, kolor naturalny Ø 70 x 400 mm Śruby

BAM033Z

BMS RS-M-D30-0300-01
26.15 EUR System montażowy do systemów montażowych BMS Aluminium anodyzowane Ø 30 x 300 mm Zaciski

BAM0340

BMS RS-M-D30-0500-01
30.24 EUR System montażowy do systemów montażowych BMS Aluminium anodyzowane Ø 30 x 500 mm Zaciski

BAM034C

BAM MB-NI-017-250-1
106.47 EUR Uchwyt SmartLight do kolumny sygnalizacyjnej Smartlight Aluminium Anodowane, kolor naturalny Ø 70 x 250 mm Śruby

BAM033U

BMS CU-M-D30-E040-00
18.48 EUR System montażowy do mocowania drążków z Ø30, do systemów montażowych BMS Aluminium odlew ciśnieniowy 60 x 50 x 60 mm Śruby, zaciski

BAM033K

BMS AD-M-004-X19/MIS-D
34.34 EUR System montażowy do uchwytu wyświetlacza BMS, do płytek do szybkiej wymiany BVS Aluminium Anodowane, kolor naturalny 6 x 116 x 116 mm Śruby

BAM0341

BMS RS-M-D30-1000-01
42.53 EUR System montażowy do systemów montażowych BMS Aluminium anodyzowane Ø 30 x 1000 mm Zaciski