Uchwyty do czujników Condition Monitoring
Technika zamocowań

Dostępne w:
1 Wersje
Nasze uchwyty magnetyczne do czujników Condition Monitoring pozwalają na ich proste zamocowanie w różnych warunkach, a dzięki ogromnej elastyczności umożliwiają optymalne ustawienie czujnika. Uchwyty są łatwe w instalacji, nie wymagają wiercenia czy innych sposobów obróbki mechanicznej powierzchni montażowej. Za pomocą tych wysokiej jakości uchwytów możesz wypróbować czujniki Condition Monitoring marki Balluff w swojej aplikacji.
Najważniejsze
- niewielkie uchwyty wysokiej jakości - skonstruowane z myślą o czujnikach Condition Monitoring marki Balluff
- optymalne ustawienie oraz proste mocowanie w jednym
- prosta instalacja dzięki połączeniu magnetycznemu
- brak konieczności obróbki mechanicznej powierzchni montażowej
- optymalne przewodnictwo cieplne do pomiaru temperatury
1 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Zastosowanie | Wymiary | Materiał | Działania |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03FABAM MB-CM-055-R15-4 |
87.5 EUR | Condition Monitoring Sensor BCM R15 | 20 x 12.5 x 32 mm | Aluminium Anodowane |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.