Przenośny system monitorowania

Diagnostyka

Dostępne w:

2 Wersje

Dzięki przenośnemu systemowi monitorowania otrzymujesz kompletny pakiet do szybkiego i łatwego monitorowania maszyn i systemów. Wszystkie komponenty potrzebne do monitorowania stanu są zintegrowane: Czujnik BCM, bramka mobilna i oprogramowanie wizualizacyjne. Dzięki bateriom zintegrowanym w bramce i transmisji danych przez przenośne radio, można zapisywać dane w sposób elastyczny i przenośny. Ponadto z każdego miejsca można uzyskać dostęp do danych przechowywanych w chmurze i w ten sposób zdalnie monitorować swoje systemy.

Zamówienie systemu jest równie proste jak jego uruchomienie. Wystarczy umieścić wybrany wariant w koszyku i zakończyć proces. Wraz z zamówieniem otrzymacie Państwo nie tylko wymagany sprzęt, ale również licencję na oprogramowanie. Jest on ważny przez 1 rok i uprawnia do korzystania z systemu.

Cechy szczególne

  • System do rejestracji i wizualizacji danych z monitorowania stanu w chmurze
  • Łącznie z czujnikiem kontroli stanu, mobilną bramką i oprogramowaniem wizualizacyjnym
  • Komunikacja z bramy do chmury za pomocą LTE/ 2G
  • Przechowywanie danych w chmurze: 30 dni
  • Funkcja alarmu e-mail na podstawie wartości min/max
  • Eksport danych CSV
  • Regularne aktualizacje drogą radiową w celu zapewnienia bezpieczeństwa i najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego

2 Wyniki

Kod zamówienia Kod artykułu Opis
Działania

BSG BPM - Portable Monitoring System

BSG BPM - Portable Monitoring System
Czujnik:
Opcja S01 - Condition Monitoring Sensor BCM0001
Opcja S02 - Condition Monitoring Sensor BCM0002
Bramka:
Mobilna bramka, zasilanie przez zintegrowane baterie lub zasilacz 24 V, transmisja danych przez mobilne radio (2G/LTE/NB-IoT)
Oprogramowanie:
Aplikacja w chmurze do wizualizacji danych z monitoringu stanu, w tym 1000 MB objętości danych, transmisja danych 1/sekundę, przechowywanie danych w chmurze 30 dni

BAI BPM - Portable Monitoring System - Software Licence

BAI BPM - Portable Monitoring System - Software Licence
The visualization software is part of the Portable Monitoring System (BSG BPM - Portable Monitoring System) for quick and easy monitoring of machines and plants. Included are data volume and cloud storage space.